เผยแพร่สินค้าของคุณ
PEPPER Black clip lamp
PEPPER Black clip lamp
PEPPER Black clip lamp
    Faro Barcelona

    PEPPER Black clip lamp

    Desk lamp with clip (70 mm) in black and industrial style.
    สเปคสินค้า
    • Reference: 64169

      Catalogue: Iluminación

      EAN: 8421776118355

      Tariff Item: 9405119090

      Clase ETIM - ETIM 9.0: EC000302

      MERCADO GLOBAL: Si

      MERCADO 110: Si

      ERP applies?: No

      Fixing: 1_56_7

      Series: 6440

      IP: 20

      Power max.(W): 15

      Hertz: 50/60Hz

      Light source: E27

      Light source included: No

      No. Bulb socket: 1

      Recommended bulb: 17462

      Voltage: 100V-240V

      Total height: 200

      Length: 370

      Depth: 220

      Additional rods included in the box: No

      Unit box per Master box: 12

      Individual box height (MM): 133

      Individual box width (MM): 230

      Length individual box (MM): 230

      Volume Box Ind. Trawl: 0.007036

      Gross weight of box Ind. Trawl: 0.7

      PCS: 96

      Net weight consolidated item: 0.595

    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.64169_-_pepper-black-clip-lamp
    • Product familyINDOOR
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Surface
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2022-07-30
    • หมายเลขฉบับ1
    ลิงค์
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักSteel
    • ออกเเบบโดยสเปน
    • ผลิตโดยสเปน
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectไฟ - ไฟตั้งโต๊ะ
    • IFC classificationLamp
    • รหัส ETIMEG000028
    • ชื่อ ETIMLamps
    • UNSPSC nameTable lamp fixture
    • UNSPSC code39111510
    • Uniclass 2015 CodePr_70_70_46
    • Uniclass 2015 DescriptionLamps
    • CSI MasterFormat 2014 Code12 43 13.16
    • CSI MasterFormat 2014 TitleTable Lamps
    • OmniClass Number23-35 47 23
    • OmniClass TitleLamps
    • CSI UniFormat II CodeD50
    • CSI UniFormat II TitleELECTRICAL
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
    4.7 จาก 5 ดาว 4.7 (10)
    4.7 จาก 5 ดาว 4.7 (6)
    4.5 จาก 5 ดาว 4.5 (18)
    4.3 จาก 5 ดาว 4.3 (14)
    4.6 จาก 5 ดาว 4.6 (22)