เผยแพร่สินค้าของคุณ
VENICE 3L Cobalt blue pendant lamp
Faro Barcelona

VENICE 3L Cobalt blue pendant lamp

VENICE is a pendant light designed by Adolfo Abejón, adaptable and timeless. This luminaire is ideal for creating a cozy atmosphere in any space, VENICE is a perfect alternative for interior lighting. The lampshade is made of ceramic and is made by hand in a workshop in Barcelona, ​​and its installation is quick and easy. You can also find it in black, pink, white and striped finishes. Version with multiple 3-light ceiling rose.
สเปคสินค้า
  • Reference: 64255-115-3L

    Catalogue: Iluminación

    EAN: 8421776326361

    Tariff Item: 9405119090

    Clase ETIM - ETIM 9.0: EC001743

    MERCADO GLOBAL: Si

    MERCADO 110: Si

    ERP applies?: No

    Fixing: Ceiling

    Serie: 6437

    Body material: Steel

    Screen material: Ceramic

    Body finish: Black

    Screen finish: Blue

    Blade finish: Blue

    IP: 20

    Type: II

    Power max (W): 15

    Hertz: 50/60Hz

    Light source: E27

    Light source included: No

    No. Bulb socket: 3

    Voltage: 100V-240V

    Canopy diameter: 273

    Additional rods included in the box: No

    Volume Box Ind. Trawl: 0.066075

    Gross weight of box Ind. Trawl: 6.9264

    Net weight consolidated item: 6.0372

สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.64255-115-3L_-_VENICE-3L-Cobalt-blue-pendant-lamp
  • Product familyINDOOR
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์SUSPENSION
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2024-10-08
  • หมายเลขฉบับ1
ลิงค์
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • วัสดุหลักSteel
  • วัสดุรองCeramics
  • น้ำหนัก (กิโลกรัม)6.0372
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectไฟ - การติดเพดาน

สินค้าใกล้เคียง

4.7 จาก 5 ดาว 4.7 (11)
4.5 จาก 5 ดาว 4.5 (18)
4.6 จาก 5 ดาว 4.6 (22)
4.7 จาก 5 ดาว 4.7 (6)
3.9 จาก 5 ดาว 3.9 (9)