เผยแพร่สินค้าของคุณ
VENICE 200 Cobalt blue pendant lamp
VENICE 200 Cobalt blue pendant lamp
VENICE 200 Cobalt blue pendant lamp
VENICE 200 Cobalt blue pendant lamp
    Faro Barcelona

    VENICE 200 Cobalt blue pendant lamp

    VENICE 200 is a hanging luminaire designed by Adolfo Abejón, modern, adaptable and minimalist. Creating comfortable spaces through craftsmanship and a good choice of materials is the objective of this collection. Its lampshade is made of cobalt blue ceramic and has been handcrafted in a workshop in Barcelona and, thanks to its design, it fits ideally in the lamp holder. You can assemble it! VENICE 200 will not go unnoticed, it is a perfect alternative for interior lighting. You can also find it in black, white, pink and striped finishes.
    สเปคสินค้า
    • Reference: 64255-128

      Catalogue: Iluminación

      EAN: 8421776351912

      Tariff Item: 9405114090

      Clase ETIM - ETIM 9.0: EC001743

      MERCADO GLOBAL: Si

      MERCADO 110: Si

      ERP applies?: No

      Fixing: Ceiling

      Serie: 6437

      Body material: Steel

      Screen material: Ceramic

      Body finish: Black

      Screen finish: Blue

      Blade finish: Blue

      IP: 20

      Type: II

      Power max (W): 15

      Hertz: 50/60Hz

      Light source: E27

      Light source included: No

      No. Bulb socket: 1

      Voltage: 100V-240V

      Total height: 251

      Total diameter: 200

      Additional rods included in the box: No

      Volume Box Ind. Trawl: 0.020212

      Gross weight of box Ind. Trawl: 1.619

      Net weight consolidated item: 1.141

    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.64255-128_-_VENICE-200-Cobalt-blue-pendant-lamp
    • Product familyINDOOR
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์SUSPENSION
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2024-10-08
    • หมายเลขฉบับ1
    ลิงค์
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักSteel
    • วัสดุรองCeramics
    • น้ำหนัก (กิโลกรัม)1.141
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectไฟ - การติดเพดาน

    สินค้าใกล้เคียง

    4.7 จาก 5 ดาว 4.7 (11)
    4.5 จาก 5 ดาว 4.5 (18)
    4.6 จาก 5 ดาว 4.6 (22)
    4.7 จาก 5 ดาว 4.7 (6)
    3.9 จาก 5 ดาว 3.9 (9)