เผยแพร่สินค้าของคุณ
VENICE White wall lamp cobalt blue
Faro Barcelona

VENICE White wall lamp cobalt blue

VENICE is a wall luminaire designed by Adolfo Abejón, compact and elegant. The appropriate selection of materials and the friendly shapes of VENICE make it ideal for lighting creating comfortable spaces. The cobalt blue ceramic screen is made by hand in a workshop in Barcelona and is installed quickly and easily, thanks to the slot it incorporates and the careful design of the metal support. You can also find it in black, pink, white and striped finishes.
สเปคสินค้า
  • Reference: 64274

    Catalogue: Iluminación

    EAN: 8421776315211

    Tariff Item: 9405119090

    Clase ETIM - ETIM 9.0: EC002892

    MERCADO GLOBAL: Si

    MERCADO 110: Si

    ERP applies?: No

    Fixing: Wall

    Serie: 6437

    Body material: Aluminium

    Screen material: Ceramic

    Body finish: Shiny Black

    Screen finish: Blue

    Blade finish: Blue

    IP: 20

    Type: II

    Power max (W): 15

    Hertz: 50/60Hz

    Light source: E27

    Light source included: No

    No. Bulb socket: 1

    Recommended bulb: 17463

    Voltage: 100V-240V

    Total height: 174

    Length: 200

    Total diameter: 164

    Individual diameter: 164

    Additional rods included in the box: No

    Volume Box Ind. Trawl: 0.014802

    Gross weight of box Ind. Trawl: 6.65

    Net weight consolidated item: 5.405

สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.64274_-_VENICE-White-wall-lamp-cobalt-blue
  • Product familyINDOOR
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Surface
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2024-10-08
  • หมายเลขฉบับ1
ลิงค์
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • วัสดุหลักAluminium
  • วัสดุรองCeramics
  • น้ำหนัก (กิโลกรัม)5.405
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectไฟ - ไฟติดผนัง

สินค้าใกล้เคียง

4.7 จาก 5 ดาว 4.7 (11)
4.5 จาก 5 ดาว 4.5 (18)
4.6 จาก 5 ดาว 4.6 (22)
4.7 จาก 5 ดาว 4.7 (6)
3.9 จาก 5 ดาว 3.9 (9)