เผยแพร่สินค้าของคุณ
SHOKU 600 White/white wall/ceiling lamp
SHOKU 600 White/white wall/ceiling lamp
    Faro Barcelona

    SHOKU 600 White/white wall/ceiling lamp

    SHOKU is a family of interior lighting fixtures with a minimalist and architectural character designed by Ernest Perera Studio. The light source of this white general lighting wall light/ceiling light is recessed, offering better visual comfort. SHOKU 600 illuminates internally, generating a very unique light effect. Its different sizes and colors allow you to create various combinations.
    สเปคสินค้า
    • Reference: 64281

      Catalogue: Iluminación

      EAN: 8421776325715

      Tariff Item: 9405119090

      Clase ETIM - ETIM 9.0: EC002892

      MERCADO GLOBAL: Si

      ERP applies?: Yes

      ERP registration number: 1494818

      Fixing: Wall

      Serie: 6439

      Body material: Aluminium

      Body finish: White

      Light Source Energy Class: E

      Light Source Code: L00306

      IP: 20

      Type: II

      Power max (W): 40

      Hertz: 50/60Hz

      Light source: SMD LED

      Light source included: Yes

      Lumens max: 2441.5lm

      Voltage: 220V-240V

      Colour temperature (K): 2700K

      CRI: >90

      Total height: 93

      Total diameter: 600

      Accessories included in the box: KIT DE FIJACION

      Additional rods included in the box: No

      Volume Box Ind. Trawl: 0.067518

      Gross weight of box Ind. Trawl: 4.46

      Net weight consolidated item: 2.49

    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.64281_-_SHOKU-600-White-white-wall-ceiling-lamp
    • Product familyINDOOR
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Surface
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2024-10-08
    • หมายเลขฉบับ1
    ลิงค์
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักAluminium
    • น้ำหนัก (กิโลกรัม)2.49
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectไฟ - การติดเพดาน

    สินค้าใกล้เคียง

    4.7 จาก 5 ดาว 4.7 (11)
    4.3 จาก 5 ดาว 4.3 (7)
    4.6 จาก 5 ดาว 4.6 (22)
    4.5 จาก 5 ดาว 4.5 (22)