เผยแพร่สินค้าของคุณ
CONGA White/beige table lamp
CONGA White/beige table lamp
CONGA White/beige table lamp
    Faro Barcelona

    CONGA White/beige table lamp

    CONGA is a collection for interior lighting designed by Faro Lab. This white table luminaire with beige fabric shade is ideal for bedrooms and living rooms. An ideal alternative for hospitality projects.
    สเปคสินค้า
    • Reference: 64310-05

      Catalogue: Iluminación

      EAN: 8421776235595

      Tariff Item: 9405119090

      Clase ETIM - ETIM 9.0: EC000302

      MERCADO GLOBAL: Si

      MERCADO 110: Si

      ERP applies?: No

      Fixing: Table

      Series: 6433

      Screen material: Textile

      Screen finish: Beige

      Blade finish: Beige

      IP: 20

      Power max.(W): 15

      Hertz: 50/60Hz

      Light source: E27

      Light source included: No

      No. Bulb socket: 1

      Recommended bulb: 17463

      Voltage: 100V-240V

      Total height: 485

      Length: 250

      Depth: 250

      Base diameter: 220

      Additional rods included in the box: No

      Unit box per Master box: 0

      Volume Box Ind. Trawl: 0,022762

      Gross weight of box Ind. Trawl: 2,11

      PCS: 0

      Net weight consolidated item: 1,97

    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.64310-05_-_conga-white-beige-table-lamp
    • Product familyINDOOR
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Surface
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2022-07-30
    • หมายเลขฉบับ1
    ลิงค์
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักSteel
    • ออกเเบบโดยสเปน
    • ผลิตโดยสเปน
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectไฟ - ไฟตั้งโต๊ะ
    • IFC classificationLamp
    • รหัส ETIMEG000028
    • ชื่อ ETIMLamps
    • UNSPSC nameTable lamp fixture
    • UNSPSC code39111510
    • Uniclass 2015 CodePr_70_70_46
    • Uniclass 2015 DescriptionLamps
    • CSI MasterFormat 2014 Code12 43 13.16
    • CSI MasterFormat 2014 TitleTable Lamps
    • OmniClass Number23-35 47 23
    • OmniClass TitleLamps
    • CSI UniFormat II CodeD50
    • CSI UniFormat II TitleELECTRICAL
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
    4.7 จาก 5 ดาว 4.7 (10)
    4.5 จาก 5 ดาว 4.5 (18)
    4.6 จาก 5 ดาว 4.6 (22)
    4.7 จาก 5 ดาว 4.7 (7)
    4.3 จาก 5 ดาว 4.3 (14)