เผยแพร่สินค้าของคุณ
CONGA S Black/black table lamp
CONGA S Black/black table lamp
    Faro Barcelona

    CONGA S Black/black table lamp

    CONGA is a collection for interior lighting designed by Faro Lab. This mini black table luminaire with black fabric shade is ideal for bedrooms and living rooms. An ideal alternative for hospitality projects.
    สเปคสินค้า
    • Reference: 64317-03-US

      Catalogue: Iluminación

      EAN: 8421776420496

      Tariff Item: 9405119090

      MERCADO 110: Si

      ERP applies?: 0

      Fixing: Table

      Serie: 6433

      Body material: Steel

      Screen material: Textile

      Body finish: Black

      Screen finish: Black

      Blade finish: Black

      IP: 20

      Type: II

      Power max (W): 15

      Hertz: 60Hz

      Light source: E26

      Light source included: No

      No. Bulb socket: 1

      Voltage: 120V

      Additional rods included in the box: No

      Net weight consolidated item: 0,01

    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.64317-03-US_-_CONGA-S-Black-black-table-lamp
    • Product familyINDOOR
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Surface
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2024-10-08
    • หมายเลขฉบับ1
    ลิงค์
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักSteel
    • วัสดุรองFabric
    • น้ำหนัก (กิโลกรัม)1
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectไฟ - ไฟตั้งโต๊ะ

    สินค้าใกล้เคียง

    4.7 จาก 5 ดาว 4.7 (10)
    4.5 จาก 5 ดาว 4.5 (18)
    4.7 จาก 5 ดาว 4.7 (6)
    4.6 จาก 5 ดาว 4.6 (22)