เผยแพร่สินค้าของคุณ
COTTON R Horizontal round beige wall lamp 2L
Faro Barcelona

COTTON R Horizontal round beige wall lamp 2L

Round wall lamp with fabric shade. COTTON is ideal for decorative home lighting. Horizontal version.
สเปคสินค้า
  • Reference: 66415

    Catalogue: Iluminación

    EAN: 8421776169388

    Tariff Item: 9405990090

    Clase ETIM - ETIM 9.0: EC002892

    MERCADO GLOBAL: Si

    MERCADO 110: Si

    ERP applies?: No

    Fixing: Wall

    Series: 6640

    Screen material: Textile

    Screen finish: Beige

    Blade finish: Beige

    IP: 20

    Power max.(W): 15

    Hertz: 50/60Hz

    Light source: E27

    Light source included: No

    No. Bulb socket: 2

    Recommended bulb: 17463

    Voltage: 100V-240V

    Total height: 200

    Length: 370

    Depth: 150

    Additional rods included in the box: No

    Unit box per Master box: 20

    Individual box height (MM): 110

    Individual box width (MM): 220

    Length individual box (MM): 390

    Volume Box Ind. Trawl: 0.009438

    Gross weight of box Ind. Trawl: 0.36

    PCS: 80

    Net weight consolidated item: 0.306

สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.66415_-_COTTON-R-Horizontal-round-beige-wall-lamp-2L
  • Product familyINDOOR
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Surface
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2024-10-04
  • หมายเลขฉบับ1
ลิงค์
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • น้ำหนัก (กิโลกรัม)0.306
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectไฟ - ไฟติดผนัง

สินค้าใกล้เคียง

4.7 จาก 5 ดาว 4.7 (10)
4.3 จาก 5 ดาว 4.3 (14)
4.5 จาก 5 ดาว 4.5 (18)
4.7 จาก 5 ดาว 4.7 (6)
4.6 จาก 5 ดาว 4.6 (22)