เผยแพร่สินค้าของคุณ
CHARLOTTE Dark grey pendant lamp
CHARLOTTE Dark grey pendant lamp
CHARLOTTE Dark grey pendant lamp
    Faro Barcelona

    CHARLOTTE Dark grey pendant lamp

    Industrial air lamp for home lighting. Its bell-shaped structure and glass diffuser fit ideally in kitchens and dining rooms. This lamp will give spaces a modern and industrial touch, an ideal combination for interiors.
    สเปคสินค้า
    • Reference: 68562

      Catalogue: Iluminación

      EAN: 8421776092501

      Tariff Item: 9405119090

      Clase ETIM - ETIM 9.0: EC001743

      MERCADO GLOBAL: Si

      MERCADO 110: Si

      ERP applies?: No

      Fixing: Ceiling

      Series: 6858

      Diffusor material: PC

      Diffuser finish: Opal

      IP: 20

      Power max.(W): 15

      Hertz: 50/60Hz

      Light source: E27

      Light source included: No

      No. Bulb socket: 1

      Recommended bulb: 17464

      Voltage: 100V-240V

      Total height: 1600

      Length: 402

      Depth: 402

      Total diameter: 402

      Canopy diameter: 90

      Additional rods included in the box: No

      Unit box per Master box: 1

      Individual box height (MM): 460

      Individual box width (MM): 485

      Length individual box (MM): 485

      Volume Box Ind. Trawl: 0.108204

      Gross weight of box Ind. Trawl: 3.5

      PCS: 4

      Net weight consolidated item: 2.8

    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.68562_-_charlotte-dark-grey-pendant-lamp
    • Product familyINDOOR
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์SUSPENSION
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2022-07-30
    • หมายเลขฉบับ1
    ลิงค์
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักSteel
    • ออกเเบบโดยสเปน
    • ผลิตโดยสเปน
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectไฟ - โคมระย้า
    • IFC classificationLight Fixture
    • รหัส ETIMEC001743
    • ชื่อ ETIMPendant luminaire
    • UNSPSC nameInterior lighting fixtures and accessories
    • UNSPSC code391115
    • Uniclass 2015 CodePr_70_70_48_62
    • Uniclass 2015 DescriptionPendant luminaires
    • CSI MasterFormat 2014 Code26 51 13
    • CSI MasterFormat 2014 TitleInterior Lighting Fixtures, Lamps, And Ballasts
    • OmniClass Number23-35 47 11
    • OmniClass TitleLighting Fixtures
    • CSI UniFormat II CodeD50
    • CSI UniFormat II TitleELECTRICAL
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
    4.7 จาก 5 ดาว 4.7 (11)
    4.6 จาก 5 ดาว 4.6 (22)
    4.3 จาก 5 ดาว 4.3 (7)