เผยแพร่สินค้าของคุณ
FROL Matt nickel recessed lamp
Faro Barcelona

FROL Matt nickel recessed lamp

LED recessed light to illuminate gardens and terraces. The lighting source is SMD LED 1W. Flush box and driver included. This luminaire has IP65 which gives it high protection against rain and solid bodies.
สเปคสินค้า
  • Reference: 70135

    Catalogue: Iluminación

    EAN: 8421776118546

    Tariff Item: 9405119090

    Clase ETIM - ETIM 9.0: EC000481

    MERCADO GLOBAL: Si

    ERP applies?: Yes

    ERP registration number: 1104473

    Fixing: Wall

    Series: 7012

    Diffusor material: PC

    Diffuser finish: Opal

    Light Source Energy Class: D

    Light Source Code: L00152

    IP: 65

    Power max.(W): 0,8

    Hertz: 50/60Hz

    Light source: SMD LED

    Light source included: Yes

    CLASE ENERGÉTICA LUMINARIA LED INCLUIDA: A++ to A LED

    Lumens max: 113lm

    Voltage: 220V-240V

    Colour temperature: 3000K

    CRI: >80

    Total height: 85

    Length: 85

    Depth: 45

    Including Flush box: Yes

    Flush box dimensions : 92x92x50mm

    MEDIDA DE CORTE: 92x92

    Additional rods included in the box: No

    Unit box per Master box: 50

    Individual box height (MM): 70

    Individual box width (MM): 97

    Length individual box (MM): 120

    Volume Box Ind. Trawl: 0.000815

    Gross weight of box Ind. Trawl: 0.181

    PCS: 900

    Net weight consolidated item: 0.142

สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.70135_-_FROL-Matt-nickel-recessed-lamp
  • Product familyOutdoor
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Recessed
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2024-10-04
  • หมายเลขฉบับ1
ลิงค์
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • น้ำหนัก (กิโลกรัม)0.142
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectไฟ - ไฟภายนอก

สินค้าใกล้เคียง

4.7 จาก 5 ดาว 4.7 (10)
4.6 จาก 5 ดาว 4.6 (22)
4.7 จาก 5 ดาว 4.7 (6)
4.5 จาก 5 ดาว 4.5 (18)
4.5 จาก 5 ดาว 4.5 (22)