เผยแพร่สินค้าของคุณ
FOC 580 Dark grey projector lamp
FOC 580 Dark grey projector lamp
FOC 580 Dark grey projector lamp
    Faro Barcelona

    FOC 580 Dark grey projector lamp

    FOC 580 is an LED projector for outdoor lighting. This projector is adjustable thanks to its arm. It is ideal for illuminating gardens and terraces, focusing the light where it interests you most. This luminaire has IP65 which gives it high protection against rain and solid bodies.
    สเปคสินค้า
    • Reference: 70157

      Catalogue: Iluminación

      EAN: 8421776144385

      Tariff Item: 9405411000

      Clase ETIM - ETIM 9.0: EC001744

      MERCADO GLOBAL: Si

      ERP applies?: Yes

      ERP registration number: 1078308

      Fixing: Wall

      Series: 7017

      Diffusor material: Glass

      Diffuser finish: Transparent

      Light Source Energy Class: F

      Light Source Code: L00099

      IP: 65

      Power max.(W): 16

      Hertz: 50/60Hz

      Light source: COB LED

      Light source included: Yes

      Energy Class LED Lighting Included: A++ to A LED

      Lumens max: 800lm

      Voltage: 220V-240V

      Colour temperature: 3000K

      CRI: >80

      MAC ADAM STEP: >5 SDCM

      Opening degrees: 36°

      Total height: 130

      Length: 100

      Depth: 580

      Base diameter: 95

      Additional rods included in the box: No

      Unit box per Master box: 6

      Individual box height (MM): 548

      Individual box width (MM): 140

      Length individual box (MM): 120

      Volume Box Ind. Trawl: 0.009206

      Gross weight of box Ind. Trawl: 1.6

      PCS: 72

      Net weight consolidated item: 1.3

    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.70157_-_foc-2-led-dark-grey-projector-lamp
    • Product familyOutdoor
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Surface
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2022-07-30
    • หมายเลขฉบับ1
    ลิงค์
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักAluminium
    • ออกเเบบโดยสเปน
    • ผลิตโดยสเปน
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectไฟ - ไฟภายนอก
    • IFC classificationLight Fixture
    • รหัส ETIMEG000027
    • ชื่อ ETIMLuminaires
    • UNSPSC nameExterior lighting fixtures and accessories
    • UNSPSC code391116
    • Uniclass 2015 CodePr_70_70_48
    • Uniclass 2015 DescriptionLuminaires, lighting track and lighting accessories
    • CSI MasterFormat 2014 Code26 56 00
    • CSI MasterFormat 2014 TitleExterior Lighting
    • OmniClass Number23-35 47 11
    • OmniClass TitleLighting Fixtures
    • CSI UniFormat II CodeD50
    • CSI UniFormat II TitleELECTRICAL
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
    4.7 จาก 5 ดาว 4.7 (10)
    4.3 จาก 5 ดาว 4.3 (14)
    4.5 จาก 5 ดาว 4.5 (18)
    4.7 จาก 5 ดาว 4.7 (6)
    4.6 จาก 5 ดาว 4.6 (22)