เผยแพร่สินค้าของคุณ
OKI Dark grey projector lamp
Faro Barcelona

OKI Dark grey projector lamp

OKI is a dark gray wall projector. It has IP65 which gives it high protection against rain and solid bodies and is ideal for illuminating gardens and terraces.
สเปคสินค้า
  • Reference: 70160

    Catalogue: Iluminación

    EAN: 8421776166356

    Tariff Item: 9405411000

    MERCADO GLOBAL: Si

    ERP applies?: 0

    Fixing: Wall

    Series: 7019

    Diffusor material: Glass

    Diffuser finish: Transparent

    Light Source Energy Class: E

    IP: 65

    IK: 04

    Power max.(W): 2W

    Light source: COB LED

    Light source included: Yes

    CLASE ENERGÉTICA LUMINARIA LED INCLUIDA: A++ to A LED

    Lumens max: 110lm

    Voltage: 24V DC

    Colour temperature: 3000K

    CRI: >80

    Opening degrees: 30°

    Total height: 50

    Length: 40

    Depth: 40

    Related accessory: 70525

    Additional rods included in the box: No

    Unit box per Master box: 36

    Individual box height (MM): 140

    Individual box width (MM): 55

    Length individual box (MM): 60

    Volume Box Ind. Trawl: 0.000462

    Gross weight of box Ind. Trawl: 0.21

    PCS: 324

    Net weight consolidated item: 0,21

สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.70160_-_OKI-Dark-grey-projector-lamp
  • Product familyOutdoor
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Surface
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2024-10-04
  • หมายเลขฉบับ1
ลิงค์
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • น้ำหนัก (กิโลกรัม)21
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectไฟ - Surface Mounted

สินค้าใกล้เคียง

4.7 จาก 5 ดาว 4.7 (10)
4.7 จาก 5 ดาว 4.7 (6)
4.5 จาก 5 ดาว 4.5 (18)
4.6 จาก 5 ดาว 4.6 (22)