เผยแพร่สินค้าของคุณ
OKO Dark grey projector lamp
OKO Dark grey projector lamp
OKO Dark grey projector lamp
    Faro Barcelona

    OKO Dark grey projector lamp

    OKO is a dark gray wall projector. It has IP65 which gives it high protection against rain and solid bodies and is ideal for illuminating gardens and terraces.
    สเปคสินค้า
    • Reference: 70161

      Catalogue: Iluminación

      EAN: 8421776166363

      Tariff Item: 9405411000

      Clase ETIM - ETIM 9.0: EC001744

      MERCADO GLOBAL: Si

      ERP applies?: Yes

      ERP registration number: 1079446

      Fixing: Wall

      Series: 7021

      Diffusor material: Glass

      Diffuser finish: Transparent

      Light Source Energy Class: E

      Light Source Code: L00101

      IP: 65

      IK: 08

      Power max.(W): 20

      Hertz: 50/60Hz

      Light source: COB LED

      Light source included: Yes

      Energy Class LED Lighting Included: A++ to A LED

      Lumens max: 1400lm

      Voltage: 220V-240V

      Colour temperature: 3000K

      CRI: >80

      Opening degrees: 30°

      Total height: 105

      Length: 105

      Depth: 95

      Additional rods included in the box: No

      Unit box per Master box: 8

      Individual box height (MM): 210

      Individual box width (MM): 113

      Length individual box (MM): 143

      Volume Box Ind. Trawl: 0.003393

      Gross weight of box Ind. Trawl: 1.175

      PCS: 240

      Net weight consolidated item: 1.025

    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.70161_-_oko-dark-grey-projector-lamp
    • Product familyOutdoor
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Surface
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2022-07-30
    • หมายเลขฉบับ1
    ลิงค์
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักAluminium
    • ออกเเบบโดยสเปน
    • ผลิตโดยสเปน
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectไฟ - ไฟภายนอก
    • IFC classificationLight Fixture
    • รหัส ETIMEG000027
    • ชื่อ ETIMLuminaires
    • UNSPSC nameExterior lighting fixtures and accessories
    • UNSPSC code391116
    • Uniclass 2015 CodePr_70_70_48
    • Uniclass 2015 DescriptionLuminaires, lighting track and lighting accessories
    • CSI MasterFormat 2014 Code26 56 00
    • CSI MasterFormat 2014 TitleExterior Lighting
    • OmniClass Number23-35 47 11
    • OmniClass TitleLighting Fixtures
    • CSI UniFormat II CodeD50
    • CSI UniFormat II TitleELECTRICAL
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
    4.7 จาก 5 ดาว 4.7 (10)
    4.5 จาก 5 ดาว 4.5 (18)
    4.6 จาก 5 ดาว 4.6 (22)
    4.7 จาก 5 ดาว 4.7 (6)
    4.3 จาก 5 ดาว 4.3 (14)