เผยแพร่สินค้าของคุณ
KARL Dark grey projector lamp
Faro Barcelona

KARL Dark grey projector lamp

LED projector for outdoor lighting. Ideal for lighting gardens and terraces.
สเปคสินค้า
  • Reference: 70261

    Catalogue: Iluminación

    EAN: 8421776144989

    Tariff Item: 9405119090

    MERCADO GLOBAL: Si

    ERP applies?: 0

    Fixing: Wall

    Series: 7026

    Diffusor material: Glass

    Diffuser finish: Transparent

    Light Source Energy Class: E

    IP: 65

    Power max.(W): 13,5W

    Hertz: 50/60Hz

    Light source: SMD LED

    Light source included: Yes

    CLASE ENERGÉTICA LUMINARIA LED INCLUIDA: A++ to A LED

    Lumens max: 1100Lm

    Voltage: 220V-240V

    Colour temperature: 3000K

    CRI: >80

    Opening degrees: 110

    Total height: 35

    Length: 210

    Depth: 230

    Additional rods included in the box: No

    Unit box per Master box: 8

    Individual box height (MM): 240

    Individual box width (MM): 50

    Length individual box (MM): 220

    Volume Box Ind. Trawl: 0.00264

    Gross weight of box Ind. Trawl: 1.43

    PCS: 200

สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.70261_-_KARL-Dark-grey-projector-lamp
  • Product familyOutdoor
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Surface
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2024-10-04
  • หมายเลขฉบับ1
ลิงค์
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectไฟ - Surface Mounted

สินค้าใกล้เคียง

4.7 จาก 5 ดาว 4.7 (10)
4.5 จาก 5 ดาว 4.5 (18)
4.6 จาก 5 ดาว 4.6 (22)
4.7 จาก 5 ดาว 4.7 (6)
4.3 จาก 5 ดาว 4.3 (14)