เผยแพร่สินค้าของคุณ
GOZ Dark grey ceiling lamp
Faro Barcelona

GOZ Dark grey ceiling lamp

Contemporary and minimalist ceiling light for outdoor lighting with LED lighting source. This ceiling light has IP65, which allows it to be installed in places with adverse environmental conditions.
สเปคสินค้า
  • Reference: 70575

    Catalogue: Iluminación

    EAN: 8421776145085

    Tariff Item: 9405119090

    Clase ETIM - ETIM 9.0: EC002892

    MERCADO GLOBAL: Si

    MERCADO 110: Si

    ERP applies?: Yes

    ERP registration number: 1077787

    Fixing: Ceiling

    Series: 7097

    Diffusor material: Glass

    Diffuser finish: Transparent

    Light Source Energy Class: E

    Light Source Code: L00092

    IP: 65

    Power max.(W): 9

    Hertz: 50/60Hz

    Light source: COB LED

    Light source included: Yes

    CLASE ENERGÉTICA LUMINARIA LED INCLUIDA: A++ to A LED

    Lumens max: 646lm

    Voltage: 100V-240V

    Colour temperature: 3000K

    CRI: >80

    Opening degrees: 18°

    Total height: 90

    Length: 90

    Depth: 90

    Total diameter: 90

    Additional rods included in the box: No

    Unit box per Master box: 12

    Individual box height (MM): 110

    Individual box width (MM): 95

    Length individual box (MM): 95

    Volume Box Ind. Trawl: 0.000993

    Gross weight of box Ind. Trawl: 0.825

    PCS: 672

    Net weight consolidated item: 0.7

สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.70575_-_GOZ-Dark-grey-ceiling-lamp
  • Product familyOutdoor
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Surface
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2024-10-04
  • หมายเลขฉบับ1
ลิงค์
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • น้ำหนัก (กิโลกรัม)0.7
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectไฟ - การติดเพดาน

สินค้าใกล้เคียง

4.7 จาก 5 ดาว 4.7 (10)
4.5 จาก 5 ดาว 4.5 (18)
4.6 จาก 5 ดาว 4.6 (22)
4.7 จาก 5 ดาว 4.7 (6)
4.3 จาก 5 ดาว 4.3 (14)