เผยแพร่สินค้าของคุณ
OLAN Dark grey wall lamp
OLAN Dark grey wall lamp
OLAN Dark grey wall lamp
    Faro Barcelona

    OLAN Dark grey wall lamp

    Wall lamp for outdoor lighting made of injected aluminum. The lighting source is LED 6W 3000K. This LED wall light has addressable fins that will allow you to control the light beam to achieve functional but also decorative lighting.
    สเปคสินค้า
    • Reference: 70637

      Catalogue: Iluminación

      EAN: 8421776090903

      Tariff Item: 9405119090

      Clase ETIM - ETIM 9.0: EC002892

      MERCADO GLOBAL: Si

      ERP applies?: Yes

      ERP registration number: 1080154

      Fixing: Wall

      Series: 7067

      Diffusor material: Glass

      Diffuser finish: Transparent

      Light Source Energy Class: F

      Light Source Code: L00107

      IP: 65

      IK: 06

      Power max.(W): 2x3

      Hertz: 50/60Hz

      Light source: SMD LED

      Light source included: Yes

      Energy Class LED Lighting Included: A++ to A LED

      Lumens max: 2x100lm

      Voltage: 220V-240V

      Colour temperature: 3000K

      CRI: >80

      MAC ADAM STEP: 5 SDCM

      Total height: 140

      Length: 145

      Depth: 140

      Additional rods included in the box: No

      Unit box per Master box: 8

      Individual box height (MM): 125

      Individual box width (MM): 155

      Length individual box (MM): 155

      Volume Box Ind. Trawl: 0.003003

      Gross weight of box Ind. Trawl: 1.045

      PCS: 192

      Net weight consolidated item: 0.977

    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.70637_-_olan-led-dark-grey-wall-lamp
    • Product familyOutdoor
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Surface
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2022-07-30
    • หมายเลขฉบับ1
    ลิงค์
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักAluminium
    • ออกเเบบโดยสเปน
    • ผลิตโดยสเปน
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectไฟ - ไฟภายนอก
    • IFC classificationLight Fixture
    • รหัส ETIMEG000027
    • ชื่อ ETIMLuminaires
    • UNSPSC nameExterior lighting fixtures and accessories
    • UNSPSC code391116
    • Uniclass 2015 CodePr_70_70_48
    • Uniclass 2015 DescriptionLuminaires, lighting track and lighting accessories
    • CSI MasterFormat 2014 Code26 56 00
    • CSI MasterFormat 2014 TitleExterior Lighting
    • OmniClass Number23-35 47 11
    • OmniClass TitleLighting Fixtures
    • CSI UniFormat II CodeD50
    • CSI UniFormat II TitleELECTRICAL
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
    4.7 จาก 5 ดาว 4.7 (10)
    4.5 จาก 5 ดาว 4.5 (18)
    4.6 จาก 5 ดาว 4.6 (22)
    4.7 จาก 5 ดาว 4.7 (6)
    4.3 จาก 5 ดาว 4.3 (14)