เผยแพร่สินค้าของคุณ
BONN Dark grey wall lamp
Faro Barcelona

BONN Dark grey wall lamp

Contemporary style outdoor wall lamp made of aluminum and PVC diffuser.
สเปคสินค้า
  • Reference: 70697

    Catalogue: Iluminación

    EAN: 8421776706972

    Tariff Item: 9405119090

    Clase ETIM - ETIM 9.0: EC002892

    MERCADO GLOBAL: Si

    MERCADO 110: Si

    ERP applies?: No

    Fixing: Wall

    Series: 1285

    Diffusor material: PC

    Diffuser finish: Opal

    IP: 44

    IK: 06

    Power max.(W): 15

    Hertz: 50/60Hz

    Light source: E27

    Light source included: No

    No. Bulb socket: 1

    CLASE ENERGÉTICA LUMINARIA LED INCLUIDA: A++ to B

    Recommended bulb: 17463

    Voltage: 100V-240V

    Total height: 120

    Length: 250

    Depth: 135

    Additional rods included in the box: No

    Unit box per Master box: 12

    Individual box height (MM): 146

    Individual box width (MM): 125

    Length individual box (MM): 253

    Volume Box Ind. Trawl: 0.004617

    Gross weight of box Ind. Trawl: 1.1

    PCS: 192

    Net weight consolidated item: 0.88

สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.70697_-_BONN-Dark-grey-wall-lamp
  • Product familyOutdoor
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Surface
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2024-10-04
  • หมายเลขฉบับ1
ลิงค์
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • น้ำหนัก (กิโลกรัม)0.88
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectไฟ - ไฟติดผนัง

สินค้าใกล้เคียง

4.7 จาก 5 ดาว 4.7 (10)
4.5 จาก 5 ดาว 4.5 (18)
4.6 จาก 5 ดาว 4.6 (22)
4.7 จาก 5 ดาว 4.7 (6)
4.3 จาก 5 ดาว 4.3 (14)