เผยแพร่สินค้าของคุณ
NALA Dark grey post lamp
Faro Barcelona

NALA Dark grey post lamp

Square structure overwall for exterior lighting. It has a contemporary design and projects light from its four sides. This wall light will provide you with a perfect set of lights for gardens and outdoors.
สเปคสินค้า
  • Reference: 70772

    Catalogue: Iluminación

    EAN: 8421776144392

    Tariff Item: 9405119090

    Clase ETIM - ETIM 9.0: EC000301

    MERCADO GLOBAL: Si

    MERCADO 110: Si

    ERP applies?: No

    Fixing: Post

    Series: 7098

    Diffusor material: Glass

    Diffuser finish: Transparent

    IP: 54

    Power max.(W): 15

    Hertz: 50/60Hz

    Light source: E27

    Light source included: No

    No. Bulb socket: 1

    CLASE ENERGÉTICA LUMINARIA LED INCLUIDA: A++ to B

    Recommended bulb: 17463

    Voltage: 220V-240V

    Total height: 220

    Length: 200

    Depth: 200

    Additional rods included in the box: No

    Unit box per Master box: 2

    Individual box height (MM): 324

    Individual box width (MM): 293

    Length individual box (MM): 293

    Volume Box Ind. Trawl: 0.027848

    Gross weight of box Ind. Trawl: 3.9

    PCS: 24

    Net weight consolidated item: 3.315

สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.70772_-_NALA-Dark-grey-post-lamp
  • Product familyOutdoor
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Surface
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2024-10-04
  • หมายเลขฉบับ1
ลิงค์
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • น้ำหนัก (กิโลกรัม)3.315
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectไฟ - Surface Mounted

สินค้าใกล้เคียง

4.7 จาก 5 ดาว 4.7 (10)
4.5 จาก 5 ดาว 4.5 (18)
4.6 จาก 5 ดาว 4.6 (22)
4.7 จาก 5 ดาว 4.7 (7)
4.3 จาก 5 ดาว 4.3 (14)