เผยแพร่สินค้าของคุณ
SOLEIL Solar dark grey beacon lamp
Faro Barcelona

SOLEIL Solar dark grey beacon lamp

SOLEIL LED is a solar beacon for outdoor lighting. This luminaire detects the level of ambient light and when it gets low enough, it turns on automatically. During the day it stays off in sunlight charging mode and is intuitive to install. In optimal conditions, the approximate detection of the motion sensor is 6m.
สเปคสินค้า
  • Reference: 70785

    Catalogue: Iluminación

    EAN: 8421776168381

    Tariff Item: 9405119090

    Clase ETIM - ETIM 9.0: EC000301

    MERCADO GLOBAL: Si

    MERCADO 110: Si

    ERP applies?: Yes

    ERP registration number: 1089694

    Fixing: Floor

    Series: 7201

    Diffusor material: PMMA

    Diffuser finish: Opal

    Light Source Energy Class: B

    Light Source Code: L00123

    IP: 54

    IK: 07

    Power max.(W): 2

    Light source: SMD LED

    Light source included: Yes

    CLASE ENERGÉTICA LUMINARIA LED INCLUIDA: A++ to A LED

    Lumens max: 140lm

    Colour temperature: 3000K

    CRI: >80

    Total height: 510

    Length: 140

    Depth: 165

    Additional rods included in the box: No

    Unit box per Master box: 4

    Individual box height (MM): 515

    Individual box width (MM): 170

    Length individual box (MM): 215

    Volume Box Ind. Trawl: 0.018823

    Gross weight of box Ind. Trawl: 2.2

    PCS: 48

    Net weight consolidated item: 1.76

สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.70785_-_SOLEIL-Solar-dark-grey-beacon-lamp
  • Product familyOutdoor
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Surface
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2024-10-04
  • หมายเลขฉบับ1
ลิงค์
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • น้ำหนัก (กิโลกรัม)1.76
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectไฟ - Surface Mounted

สินค้าใกล้เคียง

4.7 จาก 5 ดาว 4.7 (11)
3.9 จาก 5 ดาว 3.9 (9)
4.7 จาก 5 ดาว 4.7 (7)
4.7 จาก 5 ดาว 4.7 (6)
4.5 จาก 5 ดาว 4.5 (18)