เผยแพร่สินค้าของคุณ
CANDELA portable rechargeable terracotta lamp
Faro Barcelona

CANDELA portable rechargeable terracotta lamp

CANDELA is a portable outdoor lamp designed by Jordi Ribaudí. It is the modern and daring design solution for outdoor dining or a cozy porch. Its design reminds us of old lanterns and its terracotta finish transports us to the desert and dunes. A warm inspiration for any corner. The light filters between the spaces of the structure and has 3 intensities, which can be controlled with the included remote control. The LED light module recharges through an induction base, also included. Isn't it the perfect gift?
สเปคสินค้า
  • Reference: 70790

    Catalogue: Iluminación

    EAN: 8421776238077

    Tariff Item: 8513100000

    Clase ETIM - ETIM 9.0: EC000302

    MERCADO GLOBAL: Si

    MERCADO 110: Si

    ERP applies?: Yes

    Fixing: Table

    Series: 7150

    Diffusor material: PC

    Diffuser finish: Opal

    IP: 66

    Power max.(W): 3

    Light source: SMD LED

    Light source included: Yes

    Lumens max: 290lm

    Colour temperature: 3000K

    CRI: >=80

    Total height: 240

    Length: 230

    Depth: 200

    Accessories included in the box: Base inducción

    Additional rods included in the box: No

    Individual box height (MM): 300

    Individual box width (MM): 230

    Length individual box (MM): 260

    Volume Box Ind. Trawl: 0.01794

    Gross weight of box Ind. Trawl: 1.5

    PCS: 48

    Net weight consolidated item: 1.275

สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.70790_-_CANDELA-portable-rechargeable-terracotta-lamp
  • Product familyOutdoor
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Surface
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2024-10-04
  • หมายเลขฉบับ1
ลิงค์
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • น้ำหนัก (กิโลกรัม)1.275
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectไฟ - Surface Mounted

สินค้าใกล้เคียง

4.7 จาก 5 ดาว 4.7 (11)
4.6 จาก 5 ดาว 4.6 (22)
4.3 จาก 5 ดาว 4.3 (7)