เผยแพร่สินค้าของคุณ
PLOM Dark grey projector with spike
PLOM Dark grey projector with spike
PLOM Dark grey projector with spike
    Faro Barcelona

    PLOM Dark grey projector with spike

    4.8 จาก 5 ดาว4.8(9 รีวิว)
    LED stake for outdoor lighting made of aluminum. PLOM is ideal for illuminating gardens and terraces, focusing the light where it interests you most. This luminaire is adjustable. The light beam can be regulated thanks to the telescopic opening system.
    สเปคสินค้า
    • Reference: 70913

      Catalogue: Iluminación

      EAN: 8421776183094

      Tariff Item: 9405119090

      Clase ETIM - ETIM 9.0: EC001744

      MERCADO GLOBAL: Si

      MERCADO 110: Si

      ERP applies?: Yes

      ERP registration number: 1077787

      Fixing: Floor

      Series: 7124

      Diffusor material: PMMA

      Diffuser finish: Transparent

      Light Source Energy Class: E

      Light Source Code: L00092

      IP: 64

      IK: 06

      Power max.(W): 8,5

      Hertz: 50/60Hz

      Light source: COB LED

      Light source included: Yes

      Energy Class LED Lighting Included: A++ to A LED

      Lumens max: 635lm

      Voltage: 100V-240V

      Colour temperature: 3000K

      CRI: >80

      Total height: 332

      Length: 77

      Depth: 164

      Additional rods included in the box: No

      Unit box per Master box: 6

      Individual box height (MM): 230

      Individual box width (MM): 130

      Length individual box (MM): 130

      Volume Box Ind. Trawl: 0.003887

      Gross weight of box Ind. Trawl: 1.08

      PCS: 216

      Net weight consolidated item: 0.94

    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.70913_-_plom-led-dark-grey-projector-with-spike
    • Product familyOutdoor
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Surface
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2022-07-30
    • หมายเลขฉบับ1
    ลิงค์
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักAluminium
    • ออกเเบบโดยสเปน
    • ผลิตโดยสเปน
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectไฟ - ไฟภายนอก
    • IFC classificationLight Fixture
    • รหัส ETIMEG000027
    • ชื่อ ETIMLuminaires
    • UNSPSC nameExterior lighting fixtures and accessories
    • UNSPSC code391116
    • Uniclass 2015 CodePr_70_70_48
    • Uniclass 2015 DescriptionLuminaires, lighting track and lighting accessories
    • CSI MasterFormat 2014 Code26 56 00
    • CSI MasterFormat 2014 TitleExterior Lighting
    • OmniClass Number23-35 47 11
    • OmniClass TitleLighting Fixtures
    • CSI UniFormat II CodeD50
    • CSI UniFormat II TitleELECTRICAL
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
    4.7 จาก 5 ดาว 4.7 (10)
    4.3 จาก 5 ดาว 4.3 (14)
    4.5 จาก 5 ดาว 4.5 (18)
    4.6 จาก 5 ดาว 4.6 (22)
    4.7 จาก 5 ดาว 4.7 (6)