เผยแพร่สินค้าของคุณ
BU-OH Dark grey wall lamp
BU-OH Dark grey wall lamp
BU-OH Dark grey wall lamp
    Faro Barcelona

    BU-OH Dark grey wall lamp

    BU-OH is a designer series for outdoor lighting. Wall lamp designed by Estudi Ribaudí in dark gray. The lighting source, which looks like the eyes of an owl, is an integrated 12W warm light LED. It gives light on all four sides.
    สเปคสินค้า
    • Reference: 71212

      Catalogue: Iluminación

      EAN: 8421776116139

      Tariff Item: 9405119090

      Clase ETIM - ETIM 9.0: EC002892

      MERCADO GLOBAL: Si

      MERCADO 110: Si

      ERP applies?: Yes

      ERP registration number: 1167304

      Fixing: Wall

      Series: 7121

      Diffusor material: PC

      Diffuser finish: Opal

      Light Source Energy Class: E

      Light Source Code: L00247

      IP: 65

      Power max.(W): 12

      Hertz: 50/60Hz

      Light source: SMD LED

      Light source included: Yes

      Energy Class LED Lighting Included: A++ to A LED

      Lumens max: 310lm

      Voltage: 100V-240V

      Colour temperature: 3000K

      CRI: >80

      Total height: 155

      Length: 155

      Depth: 90

      Additional rods included in the box: No

      Unit box per Master box: 8

      Individual box height (MM): 110

      Individual box width (MM): 160

      Length individual box (MM): 160

      Volume Box Ind. Trawl: 0.002816

      Gross weight of box Ind. Trawl: 1.266

      PCS: 216

      Net weight consolidated item: 1.2

    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.71212_-_bu-oh-led-dark-grey-wall-lamp
    • Product familyOutdoor
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Surface
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2022-07-30
    • หมายเลขฉบับ1
    ลิงค์
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักAluminium
    • ออกเเบบโดยสเปน
    • ผลิตโดยสเปน
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectไฟ - ไฟภายนอก
    • IFC classificationLight Fixture
    • รหัส ETIMEG000027
    • ชื่อ ETIMLuminaires
    • UNSPSC nameExterior lighting fixtures and accessories
    • UNSPSC code391116
    • Uniclass 2015 CodePr_70_70_48
    • Uniclass 2015 DescriptionLuminaires, lighting track and lighting accessories
    • CSI MasterFormat 2014 Code26 56 00
    • CSI MasterFormat 2014 TitleExterior Lighting
    • OmniClass Number23-35 47 11
    • OmniClass TitleLighting Fixtures
    • CSI UniFormat II CodeD50
    • CSI UniFormat II TitleELECTRICAL
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
    4.7 จาก 5 ดาว 4.7 (10)
    4.5 จาก 5 ดาว 4.5 (18)
    4.6 จาก 5 ดาว 4.6 (22)
    4.7 จาก 5 ดาว 4.7 (6)
    4.3 จาก 5 ดาว 4.3 (14)