เผยแพร่สินค้าของคุณ
TAMASHI Dark grey wall lamp
Faro Barcelona

TAMASHI Dark grey wall lamp

TAMASHI is a wall luminaire for outdoor lighting with a timeless style. Made of aluminum, this luminaire is ideal for decorative lighting in gardens and terraces.
สเปคสินค้า
  • Reference: 71303

    Catalogue: Iluminación

    EAN: 8421776169722

    Tariff Item: 9405119090

    Clase ETIM - ETIM 9.0: EC002892

    MERCADO GLOBAL: Si

    MERCADO 110: Si

    ERP applies?: No

    Fixing: Wall

    Series: 7134

    Diffusor material: Glass

    Diffuser finish: Transparent

    IP: 65

    Power max.(W): 15

    Hertz: 50/60Hz

    Light source: E27

    Light source included: No

    No. Bulb socket: 1

    CLASE ENERGÉTICA LUMINARIA LED INCLUIDA: A++ to B

    Recommended bulb: 17428

    Voltage: 100V-240V

    Total height: 256

    Length: 85

    Depth: 87

    Additional rods included in the box: No

    Unit box per Master box: 10

    Individual box height (MM): 270

    Individual box width (MM): 95

    Length individual box (MM): 95

    Volume Box Ind. Trawl: 0.002437

    Gross weight of box Ind. Trawl: 1.1

    PCS: 280

    Net weight consolidated item: 1

สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.71303_-_TAMASHI-Dark-grey-wall-lamp
  • Product familyOutdoor
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Surface
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2024-10-04
  • หมายเลขฉบับ1
ลิงค์
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • น้ำหนัก (กิโลกรัม)1
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectไฟ - ไฟติดผนัง

สินค้าใกล้เคียง

4.7 จาก 5 ดาว 4.7 (10)
4.5 จาก 5 ดาว 4.5 (18)
4.6 จาก 5 ดาว 4.6 (22)
4.7 จาก 5 ดาว 4.7 (6)
4.3 จาก 5 ดาว 4.3 (14)