เผยแพร่สินค้าของคุณ
DRAGMA Dark grey wall lamp
Faro Barcelona

DRAGMA Dark grey wall lamp

Outdoor wall lamp with LED technology. It is contemporary in style and designed by Alex & Manel Lluscà.
สเปคสินค้า
  • Reference: 71362L

    Catalogue: Iluminación

    EAN: 8421776166288

    Tariff Item: 9405119090

    Clase ETIM - ETIM 9.0: EC002892

    MERCADO GLOBAL: Si

    MERCADO 110: Si

    ERP applies?: Yes

    ERP registration number: 1142837

    Fixing: Wall

    Series: 1074

    Diffusor material: Glass

    Diffuser finish: Opal

    Light Source Energy Class: F

    Light Source Code: L00196

    IP: 65

    Power max.(W): 15W

    Hertz: 50/60Hz

    Light source: SMD LED

    Light source included: Yes

    CLASE ENERGÉTICA LUMINARIA LED INCLUIDA: A++ to A LED

    Lumens max: 500lm

    Voltage: 100V-240V

    Colour temperature: 3000K

    CRI: >80

    Total height: 87

    Length: 250

    Depth: 110

    Additional rods included in the box: No

    Unit box per Master box: 6

    Individual box height (MM): 180

    Individual box width (MM): 315

    Length individual box (MM): 145

    Volume Box Ind. Trawl: 0.008222

    Gross weight of box Ind. Trawl: 1.44

    PCS: 90

    Net weight consolidated item: 1.224

สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.71362L_-_DRAGMA-Dark-grey-wall-lamp
  • Product familyOutdoor
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Surface
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2024-10-04
  • หมายเลขฉบับ1
ลิงค์
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • น้ำหนัก (กิโลกรัม)1.224
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectไฟ - ไฟติดผนัง

สินค้าใกล้เคียง

4.7 จาก 5 ดาว 4.7 (10)
4.5 จาก 5 ดาว 4.5 (18)
4.6 จาก 5 ดาว 4.6 (22)
4.7 จาก 5 ดาว 4.7 (6)
4.3 จาก 5 ดาว 4.3 (14)