เผยแพร่สินค้าของคุณ
SAIGON OUT ochre floor lamp 2M C100
Faro Barcelona

SAIGON OUT ochre floor lamp 2M C100

SAIGON is a collection of designer lamps by Nahtrang for outdoor lighting. It is characterized by simplicity and pure forms. This is the living room floor lamp with a 2m C100 ocher shade. The lampshade is made of UV-resistant polyester rope that allows light to pass through, creating a beautiful light effect.
สเปคสินค้า
  • Reference: 71569-14

    Catalogue: Iluminación

    EAN: 8421776344730

    Tariff Item: 9405119090

    Clase ETIM - ETIM 9.0: EC000301

    MERCADO GLOBAL: Si

    MERCADO 110: Si

    ERP applies?: No

    Fixing: Floor

    Serie: 7158

    Body material: Aluminium+Concrete

    Screen material: PL

    Body finish: Dark Grey

    Screen finish: Ochre

    Blade finish: Ochre

    IP: 44

    Type: II

    Power max (W): 15

    Hertz: 50/60Hz

    Light source: E27

    Light source included: No

    No. Bulb socket: 1

    Recommended bulb: 17463

    Voltage: 100V-240V

    Sea Side Suitable: 0

    Total height: 1950

    Total diameter: 1050

    Additional rods included in the box: No

    Volume Box Ind. Trawl: 0.377649

    Gross weight of box Ind. Trawl: 18.5

    Net weight consolidated item: 26

สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.71569-14_-_SAIGON-OUT-ochre-floor-lamp-2M-C100
  • Product familyOutdoor
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Surface
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2024-10-07
  • หมายเลขฉบับ1
ลิงค์
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • วัสดุหลักAluminium
  • วัสดุรองConcrete
  • น้ำหนัก (กิโลกรัม)26
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectไฟ - ไฟภายนอก

สินค้าใกล้เคียง

4.7 จาก 5 ดาว 4.7 (10)
4.3 จาก 5 ดาว 4.3 (14)
4.5 จาก 5 ดาว 4.5 (18)
4.7 จาก 5 ดาว 4.7 (6)
4.6 จาก 5 ดาว 4.6 (22)