เผยแพร่สินค้าของคุณ
STRIPE Dark grey recessed lamp
Faro Barcelona

STRIPE Dark grey recessed lamp

STRIPE-2 is a dark gray wall recessed light ideal for outdoor lighting. This luminaire has IP54 that gives it protection against rain.
สเปคสินค้า
  • Reference: 72092

    Catalogue: Iluminación

    EAN: 8421776168473

    Tariff Item: 9405119090

    Clase ETIM - ETIM 9.0: EC000481

    MERCADO GLOBAL: Si

    MERCADO 110: Si

    ERP applies?: Yes

    ERP registration number: 1136540

    Fixing: Wall

    Series: 7209

    Diffusor material: PC

    Diffuser finish: Opal

    Light Source Energy Class: E

    Light Source Code: L0183

    IP: 54

    IK: 07

    Power max.(W): 5

    Hertz: 50/60Hz

    Light source: SMD LED

    Light source included: Yes

    CLASE ENERGÉTICA LUMINARIA LED INCLUIDA: A++ to A LED

    Lumens max: 50lm

    Voltage: 100V-240V

    Colour temperature: 3000K

    CRI: >80

    Total height: 100

    Length: 233

    Depth: 84

    Including Flush box: Yes

    Flush box dimensions : 230x89mm

    MEDIDA DE CORTE: 230x89

    Additional rods included in the box: No

    Unit box per Master box: 12

    Individual box height (MM): 242

    Individual box width (MM): 86

    Length individual box (MM): 110

    Volume Box Ind. Trawl: 0.002289

    Gross weight of box Ind. Trawl: 0.63

    PCS: 288

    Net weight consolidated item: 0.567

สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.72092_-_STRIPE-Dark-grey-recessed-lamp
  • Product familyOutdoor
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Recessed
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2024-10-04
  • หมายเลขฉบับ1
ลิงค์
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • น้ำหนัก (กิโลกรัม)0.567
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectไฟ - ไฟภายนอก

สินค้าใกล้เคียง

4.7 จาก 5 ดาว 4.7 (10)
4.5 จาก 5 ดาว 4.5 (18)
4.6 จาก 5 ดาว 4.6 (22)
4.7 จาก 5 ดาว 4.7 (6)
4.3 จาก 5 ดาว 4.3 (14)