เผยแพร่สินค้าของคุณ
SHELBY 630 Dark grey beacon
Faro Barcelona

SHELBY 630 Dark grey beacon

SHELBY is a collection of designer lamps created by Conillas for outdoor lighting. It is characterized by the use of LED technology and the large diffuser that distributes light evenly. The lighting source of the beacon is SMD LED 10W warm light, integrated. The set is perfect for illuminating gardens and terraces following a modern aesthetic with clean lines.
สเปคสินค้า
  • Reference: 75538

    Catalogue: Iluminación

    EAN: 8421776089068

    Tariff Item: 9405119090

    Clase ETIM - ETIM 9.0: EC000301

    MERCADO GLOBAL: Si

    ERP applies?: Yes

    ERP registration number: 1109163

    Fixing: Floor

    Series: 7554

    Diffusor material: PC

    Diffuser finish: Transparent

    Light Source Energy Class: E

    Light Source Code: L00162

    IP: 65

    Power max.(W): 10

    Hertz: 50/60Hz

    Light source: SMD LED

    Light source included: Yes

    CLASE ENERGÉTICA LUMINARIA LED INCLUIDA: A++ to A LED

    Lumens max: 600lm

    Voltage: 100V-240V

    Colour temperature: 3000K

    CRI: >80

    Total height: 630

    Length: 190

    Depth: 190

    Additional rods included in the box: No

    Unit box per Master box: 2

    Individual box height (MM): 645

    Individual box width (MM): 208

    Length individual box (MM): 208

    Volume Box Ind. Trawl: 0.027905

    Gross weight of box Ind. Trawl: 2.8

    PCS: 24

    Net weight consolidated item: 1.9

สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.75538_-_SHELBY-630-Dark-grey-beacon
  • Product familyOutdoor
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Surface
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2024-10-04
  • หมายเลขฉบับ1
ลิงค์
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • น้ำหนัก (กิโลกรัม)1.9
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectไฟ - Surface Mounted

สินค้าใกล้เคียง

4.7 จาก 5 ดาว 4.7 (10)
4.5 จาก 5 ดาว 4.5 (18)
4.6 จาก 5 ดาว 4.6 (22)
4.7 จาก 5 ดาว 4.7 (6)
4.3 จาก 5 ดาว 4.3 (14)