เผยแพร่สินค้าของคุณ
STICKER Dark grey wall lamp
Faro Barcelona

STICKER Dark grey wall lamp

STICKER is an outdoor lighting series designed by Lúcid. This wall light is characterized by straight lines slightly rounded at the edges and a diffuser that projects a warm LED light. The lighting source is integrated 10W 3000K LED.
สเปคสินค้า
  • Reference: 75540

    Catalogue: Iluminación

    EAN: 8421776118393

    Tariff Item: 9405119090

    Clase ETIM - ETIM 9.0: EC002892

    MERCADO GLOBAL: Si

    ERP applies?: Yes

    ERP registration number: 1168834

    Fixing: Wall

    Series: 7555

    Diffusor material: PMMA

    Diffuser finish: Opal

    Light Source Energy Class: E

    Light Source Code: L00251

    IP: 55

    IK: 10

    Power max.(W): 13

    Hertz: 50/60Hz

    Light source: SMD LED

    Light source included: Yes

    CLASE ENERGÉTICA LUMINARIA LED INCLUIDA: A++ to A LED

    Lumens max: 770lm

    Voltage: 100V-240V

    Colour temperature: 3000K

    CRI: >80

    Total height: 85

    Length: 280

    Depth: 171

    Additional rods included in the box: No

    Unit box per Master box: 6

    Individual box height (MM): 325

    Individual box width (MM): 210

    Length individual box (MM): 133

    Volume Box Ind. Trawl: 0.009077

    Gross weight of box Ind. Trawl: 1.8

    PCS: 72

    Net weight consolidated item: 1.53

สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.75540_-_STICKER-Dark-grey-wall-lamp
  • Product familyOutdoor
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Surface
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2024-10-04
  • หมายเลขฉบับ1
ลิงค์
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • น้ำหนัก (กิโลกรัม)1.53
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectไฟ - ไฟติดผนัง

สินค้าใกล้เคียง

4.7 จาก 5 ดาว 4.7 (10)
4.5 จาก 5 ดาว 4.5 (18)
4.6 จาก 5 ดาว 4.6 (22)
4.7 จาก 5 ดาว 4.7 (6)
4.3 จาก 5 ดาว 4.3 (14)