เผยแพร่สินค้าของคุณ
BROT 600 Black beacon lamp
Faro Barcelona

BROT 600 Black beacon lamp

BROT is a fun design collection created by Yembara Studio. With warm light, the design of this beacon is minimalist and architectural. Ideal for illuminating trails and paths generating routes in outdoor spaces. BROT 600 is a perfect alternative to illuminate vegetation due to its orientation possibility.
สเปคสินค้า
  • Reference: 75573

    Catalogue: Iluminación

    EAN: 8421776345829

    Tariff Item: 9405119090

    Clase ETIM - ETIM 9.0: EC000301

    MERCADO GLOBAL: Si

    ERP applies?: Yes

    ERP registration number: 1179053

    Fixing: Floor

    Serie: 7252

    Body material: Aluminium

    Body finish: Black

    Light Source Energy Class: E

    Light Source Code: L00275

    IP: 65

    Type: II

    Power max (W): 7

    Hertz: 50/60Hz

    Light source: SMD LED

    Light source included: Yes

    Maximum driver info: 300mA CC

    Lumens max: 290lm

    Voltage: 100V-240V

    Colour temperature (K): 2700K

    TEMPERATURA DE COLOR REGULABLE (K): 0

    CRI: >80

    Opening degrees: 80º

    Sea Side Suitable: 0

    Total height: 600

    Length: 143

    Depth: 85

    Base diameter: 85

    Additional rods included in the box: No

    Volume Box Ind. Trawl: 0.018117

    Gross weight of box Ind. Trawl: 0.01

    Net weight consolidated item: 0,90

สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.75573_-_BROT-600-Black-beacon-lamp
  • Product familyOutdoor
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Surface
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2024-10-07
  • หมายเลขฉบับ1
ลิงค์
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • วัสดุหลักAluminium
  • น้ำหนัก (กิโลกรัม)90
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectไฟ - ไฟภายนอก

สินค้าใกล้เคียง

4.7 จาก 5 ดาว 4.7 (10)
4.5 จาก 5 ดาว 4.5 (18)
4.7 จาก 5 ดาว 4.7 (6)
4.6 จาก 5 ดาว 4.6 (22)