เผยแพร่สินค้าของคุณ
ORWELL Dark grey wall lamp with camera
ORWELL Dark grey wall lamp with camera
ORWELL Dark grey wall lamp with camera
    Faro Barcelona

    ORWELL Dark grey wall lamp with camera

    Contemporary wall lamp for terrace and garden with surveillance camera, microphone and speaker. ORWELL's operation is carried out through 2.4 GHz WIFI and the TUYA mobile application. From the application you can control live recordings, consult the log, send audio to the camera, control the color temperature of the light and regulate the intensity of the luminaire. Made of injected aluminum and opal polycarbonate diffuser. ORWELL has IP54 that gives it protection against rain.
    สเปคสินค้า
    • Reference: 75701

      Catalogue: Iluminación

      EAN: 8421776188334

      Tariff Item: 9405119090

      Clase ETIM - ETIM 9.0: EC002892

      MERCADO GLOBAL: Si

      ERP applies?: Yes

      ERP registration number: 1079814

      Fixing: Wall

      Series: 7571

      Diffusor material: PC

      Diffuser finish: Opal

      Light Source Energy Class: C

      Light Source Code: L00104

      IP: 54

      Power max.(W): 13

      Power and Lm of the intensities W/Lm: 4w 95lm / 13w 480lm

      Hertz: 50/60Hz

      Light source: SMD LED

      Light source included: Yes

      Energy Class LED Lighting Included: A++ to A LED

      Lumens max: 480lm

      Voltage: 220V-240V

      Adjustable K range: 3000 - 6500K

      Adjustable Color Temperature (K): 1

      CRI: >80

      Total height: 300

      Length: 90

      Depth: 127

      Additional rods included in the box: No

      Unit box per Master box: 12

      Individual box height (MM): 325

      Individual box width (MM): 155

      Length individual box (MM): 115

      Volume Box Ind. Trawl: 0.005793

      Gross weight of box Ind. Trawl: 1.29

      PCS: 96

      Net weight consolidated item: 1,16

    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.75701_-_orwell-led-dark-grey-wall-lamp-with-camera
    • Product familyOutdoor
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Surface
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2022-07-30
    • หมายเลขฉบับ1
    ลิงค์
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักAluminium
    • ออกเเบบโดยสเปน
    • ผลิตโดยสเปน
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectไฟ - ไฟภายนอก
    • IFC classificationLight Fixture
    • รหัส ETIMEG000027
    • ชื่อ ETIMLuminaires
    • UNSPSC nameExterior lighting fixtures and accessories
    • UNSPSC code391116
    • Uniclass 2015 CodePr_70_70_48
    • Uniclass 2015 DescriptionLuminaires, lighting track and lighting accessories
    • CSI MasterFormat 2014 Code26 56 00
    • CSI MasterFormat 2014 TitleExterior Lighting
    • OmniClass Number23-35 47 11
    • OmniClass TitleLighting Fixtures
    • CSI UniFormat II CodeD50
    • CSI UniFormat II TitleELECTRICAL
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
    4.7 จาก 5 ดาว 4.7 (11)
    4.5 จาก 5 ดาว 4.5 (18)
    4.5 จาก 5 ดาว 4.5 (22)
    4.7 จาก 5 ดาว 4.7 (7)
    4.7 จาก 5 ดาว 4.7 (6)