เผยแพร่สินค้าของคุณ
Fermacell Dry Flooring Element 2E35
Fermacell
Archived

Fermacell Dry Flooring Element 2E35

fermacell Flooring Elements consist of two 10 mm or 12,5 mm thick fermacell Gypsum Fibreboards glued together. The two boards are offset from one another, so that there is a 50 mm wide rabbeted edge. fermacell Flooring Elements are available with and without different insulation linings. If you have any questions regarding the application, please contact the Fermacell technical advisors.
สเปคสินค้า
  • Construction: 2 x 12,5 mm fermacell gypsum fibreboard + 20 mm mineral wool TCG 040 Technical characteristics: Element Thickness: 45 mm Point Load: 0,33 KN/m² Thermal resistance: 0,31 m²K/W Building material class according to DIN EN 13501: A2fl-s1 Fire protection without additional layers: F90 Area of application without additional layers: 1 For further technical characteristics, please refer to the attached product documentation.
สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.fermacell_2E35_dry-flooring-element_45mm_DE_76038
  • Product familyFlooring
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Fermacell Flooring Elements
  • ประเภทวัสดุก่อสร้าง
  • วันที่เผยเเพร่2017-11-27
  • หมายเลขฉบับ1
  • สูง (มิลลิเมตร)500
  • กว้าง (มิลลิเมตร)1500
  • ความลึก (มิลลิเมตร)45
ลิงค์
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • วัสดุหลักGypsum
  • วัสดุรองStone Wool
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectการก่อสร้าง - ฝ้า