เผยแพร่สินค้าของคุณ
4.2.3 CEILINGS - Magna T-45 profiles single frame suspended
4.2.3 CEILINGS - Magna T-45 profiles single frame suspended
    Pladur

    4.2.3 CEILINGS - Magna T-45 profiles single frame suspended

    4.7 จาก 5 ดาว4.7(17 รีวิว)
    Suspended ceiling consisting of a galvanised steel plate profile frame using Pladur® T-45 profiles, suspended from the building structure using Pladur® T-45 hanger brackets and Ø 6-mm threaded rods, supported on Pladur® profiles mechanically attached around the whole perimeter every 400 mm. Two Pladur® MAGNA or MAGNA H1 boards are screwed to this frame. Commensurate amounts of Pladur® materials: screws, compounds, joint tape, resilient joints, etc. Completely finished with Quality Level 2 (Q2), Level 3 (Q3), Level 4 (Q4), according to the surface finish (to be determined by the design). Installed according to Pladur® recommendations, UNE 102043 Standard and CTE requirements.
    สเปคสินค้า
    • Continuous suspended ceilings for interior rooms with fire resistance and acoustic insulation features.
    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.pladur_4_tec_4_23b
    • Product family4. Techos PLADUR®
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์4.2. Suspendidos estructura simple
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2021-12-23
    • หมายเลขฉบับ1
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักGypsum
    • วัสดุรองPlaster
    • ออกเเบบโดยสเปน
    • ผลิตโดยสเปน
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectการก่อสร้าง - ฝ้า
    • IFC classificationCeiling
    • UNSPSC nameGypsum board
    • UNSPSC code30161509
    • Uniclass 2015 CodeSs_30_25
    • Uniclass 2015 DescriptionCeiling and soffit systems
    • CSI MasterFormat 2014 Code09 50 00
    • CSI MasterFormat 2014 TitleCeilings
    • OmniClass Number23-15 13 21
    • OmniClass TitleCeiling Panels
    • CSI UniFormat II CodeC3030
    • CSI UniFormat II TitleCeiling Finishes
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
    4.2 จาก 5 ดาว 4.2 (17)
    4.6 จาก 5 ดาว 4.6 (8)
    4.3 จาก 5 ดาว 4.3 (8)
    4.9 จาก 5 ดาว 4.9 (8)