เผยแพร่สินค้าของคุณ
FONOTHERM® 30 - lightweight concrete blocks
FONOTHERM® 30 - lightweight concrete blocks
FONOTHERM® 30 - lightweight concrete blocks
FONOTHERM® 30 - lightweight concrete blocks
    Ferrari BK

    FONOTHERM® 30 - lightweight concrete blocks

    Lightweight concrete masonry units for internal and external wall applications. The units are suitable for several use: partition and cavity wall. They can provide fire protection, thermal insulation and sound insulation. The blocks are suitable also for load bearing walls.
    สเปคสินค้า
    • -
    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.blocco-bk-fonoth-30
    • Product familyMasonry units (Blocchi da muratura)
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Thermal and acoustical insulation blocks (Blocchi fonotermoisolanti)
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2017-09-10
    • หมายเลขฉบับ1
    • สูง (มิลลิเมตร)200
    • กว้าง (มิลลิเมตร)250
    • ความลึก (มิลลิเมตร)300
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักConcrete
    • วัสดุรองConcrete
    • ออกเเบบโดยอิตาลี
    • ผลิตโดยอิตาลี
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectวัสดุก่อสร้าง - อิฐและบล็อค
    • IFC classificationBuilding Element
    • UNSPSC nameConcrete blocks
    • UNSPSC code30131502
    • Uniclass 2015 CodePr_20_93_52
    • Uniclass 2015 DescriptionMasonry walling units
    • CSI MasterFormat 2014 Code04 22 00
    • CSI MasterFormat 2014 TitleConcrete Unit Masonry
    • OmniClass Number23-13 21 11 11
    • OmniClass TitleConcrete Blocks
    • CSI UniFormat II CodeC1010
    • CSI UniFormat II TitlePartitions

    พื้นที่การขาย

    ยุโรป แอฟริกา