เผยแพร่สินค้าของคุณ
LANDMARK®
LANDMARK®
    Ferrari BK

    LANDMARK®

    Landmark® is the evolution of the retaining wall, it is the new generation of retaining walls in reinforced earth and represents a decisive step forward in the field of geotechnical engineering.
    สเปคสินค้า
    • With Landmark®, designed to work in combination with reinforcement geogrids and special anchor bars (lock bars), it is possible to design and build walls of considerable heights (even over 20 meters) and subjected to extreme loads.
    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.LANDMARK
    • Product familyMURI A SECCO
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Landmark
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2020-08-11
    • หมายเลขฉบับ1
    • สูง (มิลลิเมตร)380
    • กว้าง (มิลลิเมตร)200
    • ความลึก (มิลลิเมตร)300
    ลิงค์
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักConcrete
    • ออกเเบบโดยอิตาลี
    • ผลิตโดยอิตาลี
    • น้ำหนัก (กิโลกรัม)39
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectวัสดุก่อสร้าง - อิฐและบล็อค
    • IFC classificationBuilding Element
    • UNSPSC nameConcrete blocks
    • UNSPSC code30131502

    พื้นที่การขาย

    ยุโรป แอฟริกา