เผยแพร่สินค้าของคุณ
Via Iulia® Gold - paving system
Via Iulia® Gold - paving system
Via Iulia® Gold - paving system
Via Iulia® Gold - paving system
Via Iulia® Gold - paving system
Via Iulia® Gold - paving system
Via Iulia® Gold - paving system
    Ferrari BK

    Via Iulia® Gold - paving system

    Architectural interlocking concrete paving system for light traffic loads and pedestrian area. The system is composed by 9 elements with different modular dimensions. (Pavimentazione autobloccante architettonica per aree pedonali ed a traffico leggero. Il sistema è composto da 9 elementi modulari).
    สเปคสินค้า
    • -
    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.via-iulia-gold
    • Product familyOutdoor pavements (pavimentazioni da esterni)
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Architectural (Architettoniche)
    • ประเภทชิ้นส่วนประกอบ (วัตถุหลายชิ้น)
    • วันที่เผยเเพร่2017-03-07
    • หมายเลขฉบับ1
    • สูง (มิลลิเมตร)65
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักConcrete
    • วัสดุรองConcrete
    • ออกเเบบโดยอิตาลี
    • ผลิตโดยอิตาลี
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectวัสดุก่อสร้าง - บล็อคปูพื้นและหิน
    • IFC classificationSurface
    • UNSPSC namePaving blocks
    • UNSPSC code30171701
    • Uniclass 2015 CodePr_25_93_60_19
    • Uniclass 2015 DescriptionConcrete pavers
    • CSI MasterFormat 2014 Code32 14 13.13
    • CSI MasterFormat 2014 TitleInterlocking Precast Concrete Unit Paving
    • OmniClass Number23-11 21 17 11 15
    • OmniClass TitleInterlocking Precast Concrete Pavers

    พื้นที่การขาย

    ยุโรป แอฟริกา