เผยแพร่สินค้าของคุณ
FIBRANxps 400-L
FIBRAN

FIBRANxps 400-L

FIBRANxps 400-L, is a thermal insulation board made of extruded polystyrene, having a smooth surface and edges in the shape of letter “L” to prevent the formation of thermal bridges. FIBRANxps, as a permanently effective thermal insulation solution, is used widely in building and industrial applications. The advantages of FIBRANxps thermal insulation are its high compressive strength and the closed structure of its cells, which enhances its water resistance properties and permits its use in wet environments. Products with rough and open surface structure are excellent substrates for rendering applications.
สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.400-L
  • Product familyFIBRANxps
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Floors
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2013-05-02
  • หมายเลขฉบับ1
  • สูง (มิลลิเมตร)160
  • กว้าง (มิลลิเมตร)600
  • ความลึก (มิลลิเมตร)1250
ลิงค์
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • วัสดุหลักExtruded polystyrene (XPS)
  • วัสดุรองExtruded polystyrene (XPS)
  • ออกเเบบโดยกรีซ
  • ผลิตโดยโปรตุเกส
  • น้ำหนัก (กิโลกรัม)3.6
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectวัสดุก่อสร้าง - ฉนวนกันความร้อน
  • IFC classificationCovering
  • UNSPSC nameInsulation
  • UNSPSC code3014