เผยแพร่สินค้าของคุณ
FIBRANxps ETICS GF
FIBRAN

FIBRANxps ETICS GF

FIBRANxps ETICS GF, é uma placa de isolante térmico em espuma rígida de poliestireno expandido extrudido (XPS). Tem uma estrutura de células fechadas e é fabricada em conformidade com processos certificados segundo a Norma Europeia EN 13164 - “Produtos de isolamento térmico para aplicação em edifícios - Produtos manufacturados de espuma de poliestireno extrudido (XPS) - Especificação”. As placas de FIBRANxps ETICS GF apresentam-se sem pele de extrusão em ambas as faces, com textura gofrada e com encaixes de bordo tipo reto, i.e., com perfil em ‘I’.
สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.ETICS-GF
  • Product familyFIBRANxps
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Paredes
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2013-05-02
  • หมายเลขฉบับ1
  • สูง (มิลลิเมตร)120
  • กว้าง (มิลลิเมตร)600
  • ความลึก (มิลลิเมตร)1250
ลิงค์
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • วัสดุหลักExtruded polystyrene (XPS)
  • วัสดุรองExtruded polystyrene (XPS)
  • ออกเเบบโดยกรีซ
  • ผลิตโดยโปรตุเกส
  • น้ำหนัก (กิโลกรัม)2.7
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectวัสดุก่อสร้าง - ฉนวนกันความร้อน
  • IFC classificationWall
  • UNSPSC nameInsulation
  • UNSPSC code3014