เผยแพร่สินค้าของคุณ
FLW24 Louvre Window
FLW24 Louvre Window
FLW24 Louvre Window
    FIEGER Lamellenfenster GmbH

    FLW24 Louvre Window

    The FLW24/28 is our entry level system which comes with a range of advantages, suitable for applications where economy is of importance. Still boasting good comparative specifications with the general market, and robust double-glazing or aluminium panels, the FLW24/28 offers all the advantages of a louvre window including good sound and thermal insulation. The FLW24/28 is ideal for use in buildings that must be planned for reliability and economy. Our dedicated teams of engineers and designers are always on hand to discuss any elements of your projects and find the best solution to suit your requirements.




    # Louvre Window # Window # Curtain Wall # Fire Fighting # Ventilation System # Smart Natural Ventilation # Space efficient # Actuators # AOV # Automatic Opening Ventilation # NSHEV # Natural smoke and heat extraction vent # EN12101-2 # smoke vent # motorized # electric # manuell # pneumatic # anti-trap function # energy efficient #Fail-Safe # low-maintenance

    สเปคสินค้า
    • It is available with manual, electric and pneumatic drives. The FLW 24/28 is available with a wide variety of fixing adapters, including 17x28mm and 25x28mm integral glazing adapters, masonry frame adapters, angle flange frames and bespoke glazing adapters to suit a wide variety of applications.

      Feature:

      Natural smoke and heat exhaust ventilator (NSHEV), smoke extraction from lift shafts.

      Design:

      Louvre blades close flush with the external vent frame. Louvre blades are centrally mounted. Glass louvres fully framed. Thermally separated aluminium profiles.

      Glazing:

      Double-glazed or insulated aluminium panel with a total glass thickness of 24 to 28 mm. Dry glazing.

    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.FLW24LouvreWindow
    • ประเภทDigital Twin (อาคาร)
    • วันที่เผยเเพร่2023-10-11
    • หมายเลขฉบับ1
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักAluminium
    • วัสดุรองGlass
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectหน้าต่าง - Louvre window
    • IFC classificationCurtain Wall
    • รหัส ETIMEC011406
    • ชื่อ ETIMFaçade louver
    • Uniclass 2015 CodePr_30_59_98_34
    • Uniclass 2015 DescriptionGlass louvre window units
    • CSI MasterFormat 2014 Code08 91 13
    • CSI MasterFormat 2014 TitleMotorized Wall Louvers
    • OmniClass Number23-33 29 33
    • OmniClass TitleMovable Blade Wall Louvers

    สินค้าใกล้เคียง

    4.0 จาก 5 ดาว 4.0 (7)
    3.7 จาก 5 ดาว 3.7 (6)
    4.7 จาก 5 ดาว 4.7 (7)
    Common.Footer.ValueProp.Image.AltText

    แอปออกแบบสำหรับ Revit

    ดาวน์โหลด Design App.Common.Title

    รับพื้นที่เพื่อเข้าถึงวัตถุใหม่ๆ ได้ง่ายขึ้น จัดเก็บ Revit families ของคุณ และทำงานร่วมกับทีมของคุณ

    • เครื่องหมายถูกทำงานโดยตรงกับวัตถุ BIM ข้าง Revit
    • เครื่องหมายถูก พื้นที่จัดเก็บข้อมูลบนคลาวด์ 2GB - จัดเก็บเนื้อหา Revit ของคุณ
    • เครื่องหมายถูก รับ LCA คาร์บอนในตัว (A1-A3) โดยตรงจาก Revit