เผยแพร่สินค้าของคุณ
Modul XL, bin shelter, litter bin, recycling, waste management
Modul XL, bin shelter, litter bin, recycling, waste management
    FINBIN / Lehtovuori

    Modul XL, bin shelter, litter bin, recycling, waste management

    MODUL BIN SHELTER is a flexible and versatile solution to your waste collection point’s needs. It can be used with all the commonly known waste bin models.

    Bin shelters can be connected to each other from the ends to form an unified combination of several bin shelters. Modul adjusts to different environments perfectly.

    Standard colours are RAL7024 and Finbin Black 1945.

    The aperture is equipped with hinged, gas spring-supported loading hatch. There are two options for the hatch: large and small.  The loading hatch can be equipped with 2-cylinder lock housing. The client can then serialize the locks for the real estate’s keys.

    We have also taken into account the fire safety of waste collection points and Modul 1 model is also available as an fire-isolated version. The inside of the bin shelter is lined with A1 category non-combustible fireproof panels.

    สเปคสินค้า
    • Measurements (w*d*h)
      1990*1000*1660 mm

      Capacity
      1*660 liter waste bin + 1* max 240 liter bin
      or
      3* max 360 liter waste bins

      Materials
      Powder coated aluminium

      Standard colours
      RAL 7024, FinBin Black 1945 (metallic black), ask for additional colours

      Design
      Lehtovuori Oy, Finland

    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.bin-shelter-modul-XL-finbin
    • Product familyLitter bin
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Bin shelters
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2021-05-11
    • หมายเลขฉบับ1
    • สูง (มิลลิเมตร)1660
    • กว้าง (มิลลิเมตร)1990
    • ความลึก (มิลลิเมตร)1000
    ลิงค์
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักAluminium
    • วัสดุรองGalvanized steel
    • ออกเเบบโดยฟินแลนด์
    • ผลิตโดยฟินแลนด์
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectสุขภัณฑ์ - อุปกรณ์เกี่ยวกับการกำจัดขยะ
    • IFC classificationObject
    • รหัส ETIMEG017960
    • ชื่อ ETIMFurniture
    • UNSPSC nameFurniture and Furnishings
    • UNSPSC code56
    • Uniclass 2015 CodePr_40_50_07_47
    • Uniclass 2015 DescriptionLitter bins
    • OmniClass Number23-21 17 11
    • OmniClass TitleInterior Waste Bins