เผยแพร่สินค้าของคุณ
F2000 - Basket, Wastepaper
SEPS2BIM

F2000 - Basket, Wastepaper

Round wastepaper basket, approximately 18" high X 16" diameter. This metal unit is used to collect and temporarily store small quantities of paper refuse in patient rooms, administrative areas and nursing stations. NSN: 7520002051857 JSN: F2000
สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.F2000
  • Product familyBasket
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Wastepaper
  • ประเภทวัตถุที่ต้องการ
  • วันที่เผยเเพร่2016-01-01
  • หมายเลขฉบับ1
  • สูง (มิลลิเมตร)18
  • กว้าง (มิลลิเมตร)16
  • ความลึก (มิลลิเมตร)16
ลิงค์
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • ออกเเบบโดยสหรัฐอเมริกา
  • ผลิตโดยสหรัฐอเมริกา
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectสุขภัณฑ์ - อุปกรณ์เกี่ยวกับการกำจัดขยะ
  • IFC classificationFurnishing Element

พื้นที่การขาย

อเมริกาเหนือ
สหรัฐอเมริกา

สินค้าใกล้เคียง

4.0 จาก 5 ดาว 4.0 (33)
4.2 จาก 5 ดาว 4.2 (5)
4.4 จาก 5 ดาว 4.4 (7)