เผยแพร่สินค้าของคุณ
Prefabricated element of foundation-Garage
Finja Betong AB

Prefabricated element of foundation-Garage

Garage-element with brushed fiber concrete on the surface are a foundation element that is preferably used in new production of, e.g., garages and industrial halls. Bottom plate of S300.
สเปคสินค้า
  • Length: 1200 mm and corners 600 + 600 mm, Height: 400 mm

สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.Garage-element
  • Product familyElement of foundation and Foam insulation board
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Insulated prefabricated element of foundation
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2020-02-06
  • หมายเลขฉบับ1
  • สูง (มิลลิเมตร)400
  • กว้าง (มิลลิเมตร)1200
  • ความลึก (มิลลิเมตร)543
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • วัสดุหลักEPS
  • วัสดุรองPlaster
  • ออกเเบบโดยสวีเดน
  • ผลิตโดยสวีเดน
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectวัสดุก่อสร้าง - วัสดุก่อสร้างอื่นๆ
  • IFC classificationBuilding Element
  • รหัส ETIMEG020500
  • ชื่อ ETIMBuilding - insulation material
  • UNSPSC nameThermal insulation
  • UNSPSC code301415
  • Uniclass 2015 CodePr_25_31_48_28
  • Uniclass 2015 DescriptionExpanded polystyrene (EPS) bead insulation
  • CSI MasterFormat 2014 Code07 00 00
  • CSI MasterFormat 2014 TitleThermal and Moisture Protection
  • OmniClass Number23-13 25 19
  • OmniClass TitleThermal Insulation 
  • CSI UniFormat II CodeA10
  • CSI UniFormat II TitleFOUNDATIONS