เผยแพร่สินค้าของคุณ
Insulated prefabricated reinforced beam 290
Finja Betong AB

Insulated prefabricated reinforced beam 290

Lightweight aggregate concrete insulated beams used above openings, in walls made of masonry. Mounted, with the arrow facing up.
สเปคสินค้า
  • Compressive strength 5 MPa
    Width: 290 mm
    Length: 1195 - 5995 mm
    Height: 197 mm
    Weight: 38 kg/m
    For information about blueprints and capacities see Download, a file called : Prefabricerade balkar-ritningar och kapaciteter.pdf

สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.Isolerbalk_Exakt_290
  • Product familyBlocks and Bricks
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Insulated prefabricated reinforced beam
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2019-12-04
  • หมายเลขฉบับ1
  • สูง (มิลลิเมตร)197
  • ความลึก (มิลลิเมตร)290
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • วัสดุหลักExpanded clay
  • วัสดุรองEPS
  • ออกเเบบโดยสวีเดน
  • ผลิตโดยสวีเดน
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectการก่อสร้าง - คานและทับหลัง
  • IFC classificationBeam
  • UNSPSC nameBeams
  • UNSPSC code301017
  • Uniclass 2015 CodeEF_20_20
  • Uniclass 2015 DescriptionBeams
  • CSI MasterFormat 2014 Code03 52 16.16
  • CSI MasterFormat 2014 TitleLightweight Aggregate Insulating Concrete
  • OmniClass Number23-13 35 19 17
  • OmniClass TitlePrecast Concrete Beams
  • CSI UniFormat II CodeB2010
  • CSI UniFormat II TitleExterior Walls

พื้นที่การขาย

ยุโรป
นอร์เวย์
สวีเดน

สินค้าใกล้เคียง

4.3 จาก 5 ดาว 4.3 (23)
4.2 จาก 5 ดาว 4.2 (6)
4.8 จาก 5 ดาว 4.8 (6)