เผยแพร่สินค้าของคุณ
Sound insulated block
Finja Betong AB

Sound insulated block

Lightweight aggregate concrete blocks that allow rational and simple construction of sound-graded walls, e.g. apartment separating walls. Compressive strength and density are higher than both Basic and High density blocks.
สเปคสินค้า
  • Compressive strength: 12 MPa Noise reduction: Rw = 58 dB Consumption: 22.8 blocks/m² Width: 250 mm Length: 250 mm Height: 175 mm
สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.Ljudblock
  • Product familyBlocks and Bricks
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Sound Insulated block
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2019-11-06
  • หมายเลขฉบับ1
  • สูง (มิลลิเมตร)175
  • กว้าง (มิลลิเมตร)250
  • ความลึก (มิลลิเมตร)250
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • วัสดุหลักExpanded clay
  • วัสดุรองCement
  • ออกเเบบโดยสวีเดน
  • ผลิตโดยสวีเดน
  • น้ำหนัก (กิโลกรัม)19.9
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectวัสดุก่อสร้าง - อิฐและบล็อค
  • IFC classificationBlock
  • UNSPSC nameStructural building products
  • UNSPSC code3013
  • Uniclass 2015 CodePr_20_93_52_01
  • Uniclass 2015 DescriptionAggregate concrete blocks
  • OmniClass Number23-15 15 21
  • OmniClass TitleWall Blocks
  • CSI UniFormat II CodeC10
  • CSI UniFormat II TitleINTERIOR CONSTRUCTION