เผยแพร่สินค้าของคุณ
High density block
Finja Betong AB

High density block

Higher compressive strength and density than Basic blocks. Usually used for walls and wall parts when high strength and better sound reduction are required.
สเปคสินค้า
  • Compressive strength 5 MPa, category 1. Consumption: 8.3 blocks / m² Length: 590 mm Height: 190 mm Half hight: 90 mm
สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.Massivblock
  • Product familyBlocks and Bricks
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Non-insulated block
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2019-11-06
  • หมายเลขฉบับ1
  • สูง (มิลลิเมตร)190
  • กว้าง (มิลลิเมตร)590
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • วัสดุหลักExpanded clay
  • วัสดุรองCement
  • ออกเเบบโดยสวีเดน
  • ผลิตโดยสวีเดน
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectวัสดุก่อสร้าง - อิฐและบล็อค
  • IFC classificationBlock
  • UNSPSC nameStructural building products
  • UNSPSC code3013
  • Uniclass 2015 CodePr_20_93_52_01
  • Uniclass 2015 DescriptionAggregate concrete blocks
  • OmniClass Number23-15 15 21
  • OmniClass TitleWall Blocks
  • CSI UniFormat II CodeB2010
  • CSI UniFormat II TitleExterior Walls