เผยแพร่สินค้าของคุณ
Foundation block
Finja Betong AB

Foundation block

Facilitates the construction of base soles for gutters, walls, etc.
สเปคสินค้า
  • Compressive strength 5 MPa, category 1. Consumption: 3.34 blocks / lpm Width: 400 mm Length: 295 mm Height: 190 mm
สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.Sulformsblock
  • Product familyBlocks and Bricks
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Beam block
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2019-11-06
  • หมายเลขฉบับ1
  • สูง (มิลลิเมตร)190
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • วัสดุหลักExpanded clay
  • วัสดุรองCement
  • ออกเเบบโดยสวีเดน
  • ผลิตโดยสวีเดน
  • น้ำหนัก (กิโลกรัม)12
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectวัสดุก่อสร้าง - อิฐและบล็อค
  • IFC classificationBlock
  • UNSPSC nameStructural building products
  • UNSPSC code3013
  • Uniclass 2015 CodePr_20_93_52_01
  • Uniclass 2015 DescriptionAggregate concrete blocks
  • OmniClass Number23-11 13 00
  • OmniClass TitleGround Improvement Products
  • CSI UniFormat II CodeA10
  • CSI UniFormat II TitleFOUNDATIONS