เผยแพร่สินค้าของคุณ
Prefabricated element of foundation-Unikon
Finja Betong AB

Prefabricated element of foundation-Unikon

Unikon-element with brushed fiber concrete on the surface are used in new production of villas, smaller offices, preschools and more. The interior inner cellular plastic part is adapted to the width of the outer wall. Bottom plate of S300.
สเปคสินค้า
  • Length: straight 1200 and corners 600 + 600 mm Height: 400 mm
สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.Unikon-element
  • Product familyElement of foundation and Foam insulation board
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Insulated prefabricated element of foundation
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2020-02-06
  • หมายเลขฉบับ1
  • สูง (มิลลิเมตร)400
  • กว้าง (มิลลิเมตร)1200
  • ความลึก (มิลลิเมตร)660
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • วัสดุหลักEPS
  • วัสดุรองPlaster
  • ออกเเบบโดยสวีเดน
  • ผลิตโดยสวีเดน
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectวัสดุก่อสร้าง - วัสดุก่อสร้างอื่นๆ
  • IFC classificationBuilding Element
  • รหัส ETIMEG020500
  • ชื่อ ETIMBuilding - insulation material
  • UNSPSC nameThermal insulation
  • UNSPSC code301415
  • Uniclass 2015 CodePr_25_31_48_28
  • Uniclass 2015 DescriptionExpanded polystyrene (EPS) bead insulation
  • CSI MasterFormat 2014 Code07 00 00
  • CSI MasterFormat 2014 TitleThermal and Moisture Protection
  • OmniClass Number23-13 25 19
  • OmniClass TitleThermal Insulation 
  • CSI UniFormat II CodeA10
  • CSI UniFormat II TitleFOUNDATIONS