เผยแพร่สินค้าของคุณ
Finncont® Luowia. 3000/3000 series lifting container with kinshofer
Finncont® Luowia. 3000/3000 series lifting container with kinshofer
    Finncont
    Archived

    Finncont® Luowia. 3000/3000 series lifting container with kinshofer

    Some benefits of the Finncont® lifting containers 

    • many variations on product range 
    • light weight to install and emptying
    • Environmental friendly - material is 100 % recyclable 
    • Do not rust or warp – look good thru out the years
    • Hygienic without waste bag
    • Easy to clean
    • Ergonomic and fast during emptying and lifting for waste collector

    สเปคสินค้า
    • Finncont® Luowia lifting containers are tested according to EN13071-1:2019 and EN13071-2:2019. Waste collection with inner container without waste bag.

      Can be used for all types of waste.

      Two lifting system options are available for the 3000 and 5000 series: 2-hook and kinshofer.


    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.finncont-luowia-3000-3000-lifting-container-kinshofer
    • Product familyWaste management system
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Finncont® Luowia
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2020-10-13
    • หมายเลขฉบับ1
    • สูง (มิลลิเมตร)3092
    • กว้าง (มิลลิเมตร)1280
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักPolyethylene
    • วัสดุรองSteel
    • ออกเเบบโดยฟินแลนด์
    • ผลิตโดยฟินแลนด์
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectแลนด์สเคป - ถังขยะและการรีไซเคิล
    • IFC classificationWaste Terminal