เผยแพร่สินค้าของคุณ
T-70 Dual Rear Unload
Tomra

T-70 Dual Rear Unload

sadf

สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.inpac-t70-dual-rear-unload
  • Product familyReverse Vending
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์InPac
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2021-02-15
  • หมายเลขฉบับ1
  • สูง (มิลลิเมตร)1797
  • กว้าง (มิลลิเมตร)1293
  • ความลึก (มิลลิเมตร)1040
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • วัสดุหลักSteel
  • ออกเเบบโดยนอร์เวย์
  • ผลิตโดยนอร์เวย์
  • น้ำหนัก (กิโลกรัม)390
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectแลนด์สเคป - ถังขยะและการรีไซเคิล
  • IFC classificationObject
  • CSI MasterFormat 2014 Code11 21 23.16
  • CSI MasterFormat 2014 TitleReverse Vending Machines
  • OmniClass Number23-27 59 00
  • OmniClass TitleRecycling Equipment

พื้นที่การขาย

ยุโรป อเมริกาเหนือ เอเชีย