เผยแพร่สินค้าของคุณ
Finnfoam board exterior wall, thermal insulation
Finnfoam

Finnfoam board exterior wall, thermal insulation

Finnfoam is an exceptionally diverse thermal insulation material. The same, regular insulation boards are suitable for numerous applications and purposes – from ground frost protection to foundations, sub-floors, roofs, walls, etc.
  • Normal board 600x2,500 mm = 1.50 m2
  • Renovation board:600x2,600 mm = 1.56 m2
  • Special lengths available upon order.
  • Useful dimensions of half-interfitting boards: 585x2,485 mm = 1.45 m
  • Thickness options: 20 mm–120 mm
  • Fire classification: F
  • Material: Extrusion-compressed polystrene
  • Cell structure: Closed, does not absorb water
สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.US04
  • Product familyFinnfoam
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Insulation
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2013-06-03
  • หมายเลขฉบับ1
ลิงค์
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • วัสดุหลักFirm Foam
  • วัสดุรองInsulation
  • ออกเเบบโดยฟินแลนด์
  • ผลิตโดยฟินแลนด์
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectวัสดุก่อสร้าง - ฉนวนกันความร้อน
  • IFC classificationBuilding Element Proxy
  • UNSPSC nameInsulation
  • UNSPSC code3014