เผยแพร่สินค้าของคุณ
Fintop+  Kitchen worktop
Fintop+  Kitchen worktop
    Finsa

    Fintop+ Kitchen worktop

    3.8 จาก 5 ดาว3.8(6 รีวิว)
    Kitchen worktop with anti-bacterial protection, 3660x630 mm, available in 20,30 or 38 mm thickness. Made of superpan ® decor moisture resistant melamine faced enhanced patented panel, double postformed in 3 mm radius. Decorative surface with back edging for added insulation. Supplied with a protective film. Available in 27 different colours or designs.
    สเปคสินค้า
    • Kitchen worktop FINTOP+ by FINSA, with anti-bacterial protection, 3660x630 mm, available in 20,30 or 38 mm thickness. Made of superpan ® decor moisture resistant melamine faced enhanced patented panel, double postformed in 3 mm radius. Decorative surface with back edging for added insulation. Supplied with a protective film. Available in 27 different colours or designs.
    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.Finsa-worktops-fintop-plus
    • Product familyFinsa Process - Kitchen cabinets
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์FINTOP+ worktops
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2019-12-30
    • หมายเลขฉบับ1
    • กว้าง (มิลลิเมตร)3660
    • ความลึก (มิลลิเมตร)630
    ลิงค์
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักChipboard
    • วัสดุรองMelamine
    • ออกเเบบโดยสเปน
    • ผลิตโดยสเปน
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectห้องครัว - ท็อปเคาน์เตอร์ครัว
    • IFC classificationFurnishing Element
    • Uniclass 2015 CodePr_40_50_21_45
    • Uniclass 2015 DescriptionKitchen worktops
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
    4.5 จาก 5 ดาว 4.5 (19)
    4.0 จาก 5 ดาว 4.0 (13)
    4.6 จาก 5 ดาว 4.6 (5)
    3.7 จาก 5 ดาว 3.7 (7)
    5.0 จาก 5 ดาว 5.0 (5)